FCV-A Flow Control Valve AIR
Manufacturer | DUNGS |
---|---|
Description | FCV-A 100 5100/80 |
Manufacturer Part Number | 293956 |
Pmax. (bar) | 500 mbar |
Nominal diameter | DN 100 |
Innter diameter [mm] | 80 mm |
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
本Webサイトは reCAPTCHAにより保護されており、Google プライバシーポリシー および 利用規約 が適用されます。
製品セレクション
サプライヤーに問い合わせる

DUNGS
DUNGS is a synonym for safe and clean gas combustion. In close cooperation with our clients we develop and manufacture innovative system solutions for the thermal and process heating industry and gas engines.
-
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
ドイツ
www.dungs.com
info@dungs.com