FCV-A Flow Control Valve AIR

Manufacturer DUNGS
Description FCV-A 100 5040/32
Manufacturer Part Number 293943
Pmax. (bar) 500 mbar
Nominal diameter DN 40
Innter diameter [mm] 32 mm
CADモデル
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。

製品セレクション

サプライヤーに問い合わせる

DUNGS

DUNGS

DUNGS is a synonym for safe and clean gas combustion. In close cooperation with our clients we develop and manufacture innovative system solutions for the thermal and process heating industry and gas engines.

Google Map