DUNGS
Von DUNGS

GW...A6: Compact-Druckwächter für Gas, Luft, Rauch- und Abgase

Hersteller DUNGS
Bezeichnung GW 3 A6 Ag-G3-MS9-V0-VS3 fa-se 1P
Herstellerteilenummer 231111
Zulassung GAR, PED, EAC, UA, AGA, SIL, High cycle/class S
Produktfunktion Druckschalter
Druckanschluss 1 (P+) Brennbares Gas
Einstellbereich [mbar] 1 - 3 mbar
Schaltpunkteinstellung absteigend
Max. Betriebsdruck 500 mbar
Schutzart IP54
Schaltkontakt Silber
Elektrischer Anschluss Steckeranschluss - G3
Mechanischer Anschluss p- G 1/4 Innengewinde
Position mechanischer Anschluss p+ V0
Position mechanischer Anschluss p- VS3
Position Messstutzen MS9
Glimmlampe Nein
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

DUNGS

DUNGS

DUNGS steht für die sichere und saubere Verbrennung von Gas. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln und fertigen wir innovative Systemlösungen für die Heizwärme- und Prozesswärme-Industrie sowie Gasmotoren

Google Map