DUNGS
Von DUNGS

GW...A4, A4/2 HP: Hochdruckwächter für Gas, Luft, Rauch- und Abgase

Hersteller DUNGS
Bezeichnung GW 2000 A4/2 HP au-G3-V0 st-se 1P
Herstellerteilenummer 254283
Zulassung GAR, PED, EAC, UA, AGA, SIL, High cycle/class S
Produktfunktion Druckschalter
Druckanschluss 1 (P+) Brennbares Gas
Einstellbereich [mbar] 0,4 - 2 bar
Schaltpunkteinstellung aufsteigend
Max. Betriebsdruck 5 bar
Schutzart IP65
Schaltkontakt Gold
Elektrischer Anschluss Steckeranschluss - G3
Mechanischer Anschluss p- G 1/4 Innengewinde
Position mechanischer Anschluss p+ V0
Glimmlampe Nein
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

DUNGS

DUNGS

DUNGS steht für die sichere und saubere Verbrennung von Gas. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln und fertigen wir innovative Systemlösungen für die Heizwärme- und Prozesswärme-Industrie sowie Gasmotoren

Google Map