DUNGS
Von DUNGS

ATEX DW

Hersteller DUNGS
Bezeichnung GGW 3 A4/2 X Au-M-MS9-V0-VS3 st-se
Herstellerteilenummer 245810
Einstellbereich [mbar] 0,4 - 3 mbar
Schaltpunktjustage aufsteigend
pmax. [mbar] 500 mbar
Zulassung GAR, PED, EAC, UA, ATEX
Druckanschluss 1 (P+) Brennbares Gas
Druckanschluss 2 (P-) Brennbares Gas
Schutzart IP 65
Schaltkontakte Gold
Elektrischer Anschluss Klemmenanschluss - M
Mechanischer Anschluss p+ G 1/4 Innengewinde
Mechanischer Anschluss p- G 1/8 Innengewinde
Position mechanischer Anschluss p+ V0
Position mechanischer Anschluss p- VS3
Position Messstutzen MS9
Glimmlampe Nein
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Kontaktdaten

DUNGS

DUNGS

DUNGS steht für die sichere und saubere Verbrennung von Gas. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln und fertigen wir innovative Systemlösungen für die Heizwärme- und Prozesswärme-Industrie sowie Gasmotoren

Google Map