FCV-A Flow Control Valve AIR
Manufacturer | DUNGS |
---|---|
Description | FCV-A 100 5080/50 |
Manufacturer Part Number | 293953 |
Pmax. (bar) | 500 mbar |
Nominal diameter | DN 80 |
Innter diameter [mm] | 50 mm |
CAD modely
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.
Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a vztahují se na něj Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky Google.
Výběr produktu
Kontaktujte dodavatele

DUNGS
DUNGS is a synonym for safe and clean gas combustion. In close cooperation with our clients we develop and manufacture innovative system solutions for the thermal and process heating industry and gas engines.
-
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl Dungs GmbH & Co. KG
Karl-Dungs-Platz 1
73660 Urbach
Německo
www.dungs.com
info@dungs.com