Selector | 描述 | 零件号 | 制造商 | RS库存编号 |
---|---|---|---|---|
1 | Vishay 热敏电阻器 33kΩ, ±5%容差, ±3%精确度, 适用于补偿,保护,传感, 0402 封装, 5s热时间常数 | NTCS0402E3333JMT | Vishay | 6841315 |
Vishay 热敏电阻器 33kΩ, ±5%容差, ±3%精确度, 适用于补偿,保护,传感, 0402 封装, 5s热时间常数
制造商 | Vishay |
---|---|
描述 | Vishay 热敏电阻器 33kΩ, ±5%容差, ±3%精确度, 适用于补偿,保护,传感, 0402 封装, 5s热时间常数 |
零件号 | NTCS0402E3333JMT |
分销商 | RS Components |
RS库存编号 | 6841315 |
Buy_Now | https://uk.rs-online.com/web/p/products/6841315?cm_mmc=en-ds-_-mcad-_-traceparts-_-6841315' |
描述
零件号
制造商
RS库存编号