RS Components
RS Components

Preci-Dip 2.54mm 12 路 通孔 SIL 插座 801-87-012-10-012101, 焊接端接, 3A额定电流 100 V 交流,150 V 直流

制造商 Preci-Dip
描述 Preci-Dip 2.54mm 12 路 通孔 SIL 插座 801-87-012-10-012101, 焊接端接, 3A额定电流 100 V 交流,150 V 直流
零件号 801-87-012-10-012101
分销商 RS Components
RS库存编号 7022886P
Buy_Now https://uk.rs-online.com/web/p/products/7022886P?cm_mmc=en-ds-_-mcad-_-traceparts-_-7022886P'
CAD 模型
分享
请确保已安装此软件。

产品选择

Index Selector 描述 零件号 制造商 RS库存编号
1 1 Preci-Dip 2.54mm 12 路 通孔 SIL 插座 801-87-012-10-012101, 焊接端接, 3A额定电流 100 V 交流,150 V 直流 801-87-012-10-012101 Preci-Dip 7022886P

联系供应商

RS Components

RS Components

Distributor of electronic components

Google Map