日本語
English
Deutsch
Français
Italiano
Español
Português do Brasil
Nederlands
中文
한국어 (韓國語)
Türkçe
Česky
Polski
Magyar
русский язык
slovenščina
slovenčina
Dansk
Svenska
Suomen kieli
Norsk
ελληνικα
Português
български език
板状圧着端子
サインイン
RS Components
>
電子部品、電源、コネクタ
>
コネクタ
>
圧着端子・スプライス端子
>
板状圧着端子
0
RS Components
圧着ブレード端子 TE Connectivity PIDGシリーズ 絶縁 刃長さ12mm 刃幅2.39mm 赤 0.26 → 1.65mm2
メーカー
TE Connectivity
説明
圧着ブレード端子 TE Connectivity PIDGシリーズ 絶縁 刃長さ12mm 刃幅2.39mm 赤 0.26 → 1.65mm2
品番
150730
販売代理店
RS Components
RS在庫番号
1355032
Buy Now
https://uk.rs-online.com/web/p/products/1355032?cm_mmc=en-ds-_-mcad-_-traceparts-_-1355032'
CADモデル
購入する
シェアする
選択して下さい
3D XML
3MF
AMF
Acis 6.3
Alibre Design
Allegro Design Authoring v16+ (Ultra Librarian)
Altium Designer (Ultra Librarian)
Animated GIF
AutoCAD (DWG) - 2D
AutoCAD (DWG) - 3D
AutoCAD MEP
BMP
Board Station (Ultra Librarian)
BricsCAD (DWG) - 2D
BricsCAD (DWG) - 3D
CADSTAR v3+ (Ultra Librarian)
CATIA V4
CATIA V5
COLLADA
CR-5000/CR-8000 (Ultra Librarian)
Creo
DXF - 2D
DXF - 3D
Design Architect (Ultra Librarian)
Design Capture v99+ (Ultra Librarian)
DesignSpark Mechanical
DesignSpark PCB (Ultra Librarian)
DraftSight
EMF
Eagle v6+ (Ultra Librarian)
FUSION 360
GIF
GstarCAD
HOOPS
HiCAD (>=2011)
IGES
IRONCAD
Inventor
Inventor LT
JPG
JT
KOMPAS-3D (>=V15)
KeyCreator
KiCAD (Ultra Librarian)
Mechanical Desktop
NX (*.x_t)
OBJ
OFF
OrCAD Capture v17.2+ (Ultra Librarian)
OrCAD Capture v9-16.x (Ultra Librarian)
OrCAD PCB Editor v15.2-16 (Ultra Librarian)
OrCAD PCB Editor v16.x (Ultra Librarian)
OrCAD PCB Editor v17.2+ (Ultra Librarian)
P-CAD v14 (Ultra Librarian)
P-CAD v15 (Ultra Librarian)
PADS v2007 (Ultra Librarian)
PADS v2009 (Ultra Librarian)
PADS v3 (Ultra Librarian)
PADS v4 (Ultra Librarian)
PDF
PDF 3D
PLY
PNG
PRC
Panda3D
Parasolid 11.1
Pro/Engineer Neutral
Pulsonix (Ultra Librarian)
Quadcept (Ultra Librarian)
Revit
SOLIDWORKS
STEP AP203
STEP AP214
STEP AP242
STL
SketchUp
Solid Edge
SpaceClaim
T-FLEX
TARGET 3001! (Ultra Librarian)
TENADO CAD 3D
TIF
Three.js
TopSolid (< v 7.0)
TopSolid (v 7.8)
TurboCAD
Universal 3D
VDA-FS
VRML
VTK
VX CAD/CAM
ViewDraw (Ultra Librarian)
WMF
ZW3D
xDX Designer v99+ (Ultra Librarian)
リクエストを完了するために、SamacSysのウェブサイトにリダイレクトされます。
このソフトウェアがインストールされていることを確認してください。
製品セレクション
Selector
説明
品番
メーカー
RS在庫番号
1
圧着ブレード端子 TE Connectivity PIDGシリーズ 絶縁 刃長さ12mm 刃幅2.39mm 赤 0.26 → 1.65mm2
150730
TE Connectivity
1355032
説明
品番
メーカー
RS在庫番号
サプライヤーに問い合わせる
RS Components
Distributor of electronic components
RS Components Ltd.
Birchington Road, Corby
Northants
NN17 9RS
United Kingdom
www.rs-components.com
RS Components Ltd.
www.rs-components.com
当社では、このウェブサイトが正常に動作し、より使いやすくなるよう、クッキーを使用しています。このサイトを閲覧した場合は、クッキーの使用に同意したものとみなされます。
General Terms of Use
このメッセージを今後表示しない