Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone
Accedi
RS Components
>
Cavi, Elettricità e Automazione
>
Fusibili e interruttori automatici
>
Fusibili
>
Fusibili con linguetta per fissaggio a bullone
7 risultati
Ordina per
Titolo
Recente
Fusibile a standard britannico, Cooper Bussmann, 160A, fusibile FEE con velocità FF, standard BS 88, IEC 269-4, fori di
Fusibile a standard britannico, Cooper Bussmann, 20A, fusibile CT con velocità FF, standard BS 88, fori di fissaggio da
Fusibile a standard britannico, Cooper Bussmann, 80A, fusibile FE con velocità FF, standard BS 88, IEC 269-4, fori di
Fusibile conforme UK, Cooper Bussmann AAO32, 32A, fusibile A2, standard BS 88, IEC 269, fori di fissaggio da 73.5mm
Fusibile conforme UK, Cooper Bussmann TIS63, 63A, fusibile A3 con velocità T, standard BS 88-2, IEC 269-2
Fusibile conforme UK, Cooper Bussmann, 100A, fusibile A4, standard BS 88, IEC 269, fori di fissaggio da 94mm, cat. gG
Fusibile conforme UK, Cooper Bussmann, 16A, fusibile A2 con velocità T, standard BS 88-2, IEC 269-2
Per migliorare il funzionamento e l'utilizzo di questo sito Web, vengono utilizzati i cookie. Navigando su questo sito, l'utente acconsente al loro utilizzo.
Termini generali e condizioni di utilizzo
Non visualizzare più questo messaggio