RS Components
Di RS Components

Zoccolo SIL Preci-Dip 831-87-011-20-001101 a saldare, 11 vie, passo 2mm, foro passante

Produttore Preci-Dip
Descrizione Zoccolo SIL Preci-Dip 831-87-011-20-001101 a saldare, 11 vie, passo 2mm, foro passante
Numero di parte 831-87-011-20-001101
Distributore RS Components
RS Stock Number 7019512P
Buy Now https://uk.rs-online.com/web/p/products/7019512P?cm_mmc=en-ds-_-mcad-_-traceparts-_-7019512P'
Modelli CAD
Condividi
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Index Selector Descrizione Numero di parte Produttore RS Stock Number
1 1 Zoccolo SIL Preci-Dip 831-87-011-20-001101 a saldare, 11 vie, passo 2mm, foro passante 831-87-011-20-001101 Preci-Dip 7019512P

Contatta il fornitore

RS Components

RS Components

Distributor of electronic components

Google Map