RS Components
Di RS Components

Zoccolo SIL Preci-Dip 801-87-006-10-001101 a saldare, 6 vie, passo 2.54mm, foro passante

Produttore Preci-Dip
Descrizione Zoccolo SIL Preci-Dip 801-87-006-10-001101 a saldare, 6 vie, passo 2.54mm, foro passante
Numero di parte 801-87-006-10-001101
Distributore RS Components
RS Stock Number 7022776P
Buy Now https://uk.rs-online.com/web/p/products/7022776P?cm_mmc=en-ds-_-mcad-_-traceparts-_-7022776P'
Modelli CAD
Condividi
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Index Selector Descrizione Numero di parte Produttore RS Stock Number
1 1 Zoccolo SIL Preci-Dip 801-87-006-10-001101 a saldare, 6 vie, passo 2.54mm, foro passante 801-87-006-10-001101 Preci-Dip 7022776P

Contatta il fornitore

RS Components

RS Components

Distributor of electronic components

Google Map