RS Components
Di RS Components

Zoccolo SIL Preci-Dip 399-87-110-10-003101 a saldare, 10 vie, passo 2.54mm, foro passante

Produttore Preci-Dip
Descrizione Zoccolo SIL Preci-Dip 399-87-110-10-003101 a saldare, 10 vie, passo 2.54mm, foro passante
Numero di parte 399-87-110-10-003101
Distributore RS Components
RS Stock Number 7019650P
Buy Now https://uk.rs-online.com/web/p/products/7019650P?cm_mmc=en-ds-_-mcad-_-traceparts-_-7019650P'
Modelli CAD
Condividi
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Index Selector Descrizione Numero di parte Produttore RS Stock Number
1 1 Zoccolo SIL Preci-Dip 399-87-110-10-003101 a saldare, 10 vie, passo 2.54mm, foro passante 399-87-110-10-003101 Preci-Dip 7019650P

Contatta il fornitore

RS Components

RS Components

Distributor of electronic components

Google Map