Selector | Désignation | Référence | Fabricant | RS Stock Number |
---|---|---|---|---|
1 | Disjoncteur thermique pour automobile Phoenix Contact, 1 Pole, 25A, réf 0700025 32V c.c. | 700025 | Phoenix Contact | 6523442 |
Disjoncteur thermique pour automobile Phoenix Contact, 1 Pole, 25A, réf 0700025 32V c.c.
Fabricant | Phoenix Contact |
---|---|
Désignation | Disjoncteur thermique pour automobile Phoenix Contact, 1 Pole, 25A, réf 0700025 32V c.c. |
Référence | 700025 |
Distributeur | RS Components |
RS Stock Number | 6523442 |
Buy Now | https://uk.rs-online.com/web/p/products/6523442?cm_mmc=en-ds-_-mcad-_-traceparts-_-6523442' |
Désignation
Référence
Fabricant
RS Stock Number