Selector | Bezeichnung | Artikelnummer | Hersteller | RS Stock Number |
---|---|---|---|---|
1 | Vishay NTC Thermistor, 10kΩ -3.85%/°C, 1 x 0.5 x 0.5mm 0402, Toleranz ±5% | NTCS0402E3103JLT | Vishay | 6841305 |
Vishay NTC Thermistor, 10kΩ -3.85%/°C, 1 x 0.5 x 0.5mm 0402, Toleranz ±5%
Hersteller | Vishay |
---|---|
Bezeichnung | Vishay NTC Thermistor, 10kΩ -3.85%/°C, 1 x 0.5 x 0.5mm 0402, Toleranz ±5% |
Artikelnummer | NTCS0402E3103JLT |
Vertriebspartner | RS Components |
RS Stock Number | 6841305 |
Buy_Now | https://uk.rs-online.com/web/p/products/6841305?cm_mmc=en-ds-_-mcad-_-traceparts-_-6841305' |
Bezeichnung
Artikelnummer
Hersteller
RS Stock Number