3

碳纤维真空吸具, CVGC

制造商 COVAL
代号 碳纤维真空吸具, CVGC, 参考 CVGC150X150A31C1
参考 CVGC150X150A31C1
长度 150 mm
宽度 150 mm
质量 0.8 kg
产品选择
Selector 参考 尺寸 (mm) 安装接口 连接方式 重量 (kg)
1 CVGC150X150A31C1 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8-8母针 0.8
2 CVGC150X150A31C2 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8-5公针 0.8
3 CVGC150X150A31C3 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8-8公针 0.8
4 CVGC150X150A31C4 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 输出线2米。 0.8
5 CVGC150X150A31C5 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 输出线5米。 0.8
6 CVGC150X150A50C1 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8-8母针 0.8
7 CVGC150X150A50C2 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8-5公针 0.8
8 CVGC150X150A50C3 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8-8公针 0.8
9 CVGC150X150A50C4 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 输出线2米。 0.8
10 CVGC150X150A50C5 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 输出线5米。 0.8
11 CVGC150X150A63C6 150 x 150 ISO 9409-1-63-4-M6 8针Molex连接器 0.94
12 CVGC240X120A31C1 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8-8母针 1
13 CVGC240X120A31C2 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8-5公针 1
14 CVGC240X120A31C3 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8-8公针 1
15 CVGC240X120A31C4 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 输出线2米。 1
16 CVGC240X120A31C5 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 输出线5米。 1
17 CVGC240X120A50C1 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8-8母针 1
18 CVGC240X120A50C2 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8-5公针 1
19 CVGC240X120A50C3 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8-8公针 1
20 CVGC240X120A50C4 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 输出线2米。 1
21 CVGC240X120A50C5 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 输出线5米。 1
22 CVGC240X120A63C6 240 x 120 ISO 9409-1-63-4-M6 8针Molex连接器 1
23 CVGC320X160A31C1 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8-8母针 1.14
24 CVGC320X160A31C2 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8-5公针 1.3
25 CVGC320X160A31C3 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8-8公针 1.3
26 CVGC320X160A31C4 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 输出线2米。 1.3
27 CVGC320X160A31C5 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 输出线5米。 1.3
28 CVGC320X160A50C1 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8-8母针 1.3
29 CVGC320X160A50C2 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8-5公针 1.3
30 CVGC320X160A50C3 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8-8公针 1.3
31 CVGC320X160A50C4 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 输出线2米。 1.3
32 CVGC320X160A50C5 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 输出线5米。 1.3
33 CVGC320X160A63C6 320 X 160 ISO 9409-1-63-4-M6 8针Molex连接器 1.436
参考
尺寸 (mm)
安装接口
连接方式
重量 (kg)
文件
联系供应商
COVAL 真空搬运零部件及系统制造商
Sistemas de vacío COVAL, S.L.U
库沃真空科技(上海)有限公司
COVAL
COVAL VACUUM TECHNOLOGY Inc.
COVAL
COVAL ITALIA S.R.L
COVAL VakuumTechnik GmbH