3

Sistemi di presa in carbonio, serie CVGC

Costruttore COVAL
Descrizione Sistemi di presa in carbonio, serie CVGC, riferimento CVGC150X150A31C1
Riferimento CVGC150X150A31C1
Lunghezza 150 mm
Larghezza 150 mm
Massa 0.8 kg
Prodotto da selezionare
Selector Riferimento Dimensioni (mm) Interfaccia di fissaggio Connessioni elettriche Peso (kg)
1 CVGC150X150A31C1 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 poli femmina 0.8
2 CVGC150X150A31C2 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 5 poli maschio 0.8
3 CVGC150X150A31C3 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 poli maschio 0.8
4 CVGC150X150A31C4 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Uscita filo 2 m. 0.8
5 CVGC150X150A31C5 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Uscita filo 5 m. 0.8
6 CVGC150X150A50C1 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 poli femmina 0.8
7 CVGC150X150A50C2 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 5 poli maschio 0.8
8 CVGC150X150A50C3 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 poli maschio 0.8
9 CVGC150X150A50C4 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 Uscita filo 2 m. 0.8
10 CVGC150X150A50C5 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 Uscita filo 5 m. 0.8
11 CVGC150X150A63C6 150 x 150 ISO 9409-1-63-4-M6 Connettore Molex 8 poli 0.94
12 CVGC240X120A31C1 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 poli femmina 1
13 CVGC240X120A31C2 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 5 poli maschio 1
14 CVGC240X120A31C3 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 poli maschio 1
15 CVGC240X120A31C4 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Uscita filo 2 m. 1
16 CVGC240X120A31C5 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Uscita filo 5 m. 1
17 CVGC240X120A50C1 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 poli femmina 1
18 CVGC240X120A50C2 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 5 poli maschio 1
19 CVGC240X120A50C3 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 poli maschio 1
20 CVGC240X120A50C4 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 Uscita filo 2 m. 1
21 CVGC240X120A50C5 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 Uscita filo 5 m. 1
22 CVGC240X120A63C6 240 x 120 ISO 9409-1-63-4-M6 Connettore Molex 8 poli 1
23 CVGC320X160A31C1 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 poli femmina 1.14
24 CVGC320X160A31C2 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 5 poli maschio 1.3
25 CVGC320X160A31C3 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 poli maschio 1.3
26 CVGC320X160A31C4 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Uscita filo 2 m. 1.3
27 CVGC320X160A31C5 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Uscita filo 5 m. 1.3
28 CVGC320X160A50C1 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 poli femmina 1.3
29 CVGC320X160A50C2 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 5 poli maschio 1.3
30 CVGC320X160A50C3 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 poli maschio 1.3
31 CVGC320X160A50C4 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 Uscita filo 2 m. 1.3
32 CVGC320X160A50C5 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 Uscita filo 5 m. 1.3
33 CVGC320X160A63C6 320 X 160 ISO 9409-1-63-4-M6 Connettore Molex 8 poli 1.436
Riferimento
Dimensioni (mm)
Interfaccia di fissaggio
Connessioni elettriche
Peso (kg)
Documentazione
Contatta il fornitore
COVAL Produttore di componenti e sistemi per manipolazione in depressione
Sistemas de vacío COVAL, S.L.U
库沃真空科技(上海)有限公司
COVAL
COVAL VACUUM TECHNOLOGY Inc.
COVAL
COVAL ITALIA S.R.L
COVAL VakuumTechnik GmbH