COVAL
De COVAL

Micro éjecteurs série VR

Fabricant COVAL
Désignation Micro éjecteur, VR05M6
Référence VR05M6
Diamètre 0,5 mm
Niveau de vide 90 % de vide
Numéro Omniclass 23.27.57.17
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index Selector Série Ø de buse Sortie vide Niveau de vide maximum Silencieux Référence
1 19 VR 0,5 mm M6 Femelle 90 % de vide Sans silencieux VR05M6
2 20 VR 0,5 mm 1/8 Gaz Mâle 90 % de vide Sans silencieux VR05M18
3 21 VR 0,5 mm 1/4 Gaz Mâle 90 % de vide Sans silencieux VR05M14
4 22 VR 0,5 mm 1/8 Gaz Femelle 90 % de vide Sans silencieux VR05F18
5 23 VR 0,5 mm 1/4 Gaz Femelle 90 % de vide Sans silencieux VR05F14
6 24 VR 0,7 mm M6 Femelle 90 % de vide Sans silencieux VR07M6
7 25 VR 0,7 mm 1/8 Gaz Mâle 90 % de vide Sans silencieux VR07M18
8 26 VR 0,7 mm 1/4 Gaz Mâle 90 % de vide Sans silencieux VR07M14
9 27 VR 0,7 mm 1/8 Gaz Femelle 90 % de vide Sans silencieux VR07F18
10 28 VR 0,7 mm 1/4 Gaz Femelle 90 % de vide Sans silencieux VR07F14
11 29 VR 0,9 mm M6 Femelle 90 % de vide Sans silencieux VR09M6
12 30 VR 0,9 mm 1/8 Gaz Mâle 90 % de vide Sans silencieux VR09M18
13 31 VR 0,9 mm 1/4 Gaz Mâle 90 % de vide Sans silencieux VR09M14
14 32 VR 0,9 mm 1/8 Gaz Femelle 90 % de vide Sans silencieux VR09F18
15 33 VR 0,9 mm 1/4 Gaz Femelle 90 % de vide Sans silencieux VR09F14
16 1 VR 1,0 mm 1/4 Gaz Mâle 90 % de vide Sans silencieux VR10M14
17 2 VR 1,0 mm 1/4 Gaz Mâle 90 % de vide Avec silencieux VR10M14S
18 3 VR 1,0 mm 1/4 Gaz Mâle 90 % de vide Silencieux débouchant VR10M14K
19 4 VR 1,0 mm M10 x 125 Mâle 90 % de vide Sans silencieux VR10M10
20 5 VR 1,0 mm M10 x 125 Mâle 90 % de vide Avec silencieux VR10M10S
21 6 VR 1,0 mm M10 x 125 Mâle 90 % de vide Silencieux débouchant VR10M10K
22 7 VR 1,2 mm 1/4 Gaz Mâle 90 % de vide Sans silencieux VR12M14
23 8 VR 1,2 mm 1/4 Gaz Mâle 90 % de vide Avec silencieux VR12M14S
24 9 VR 1,2 mm 1/4 Gaz Mâle 90 % de vide Silencieux débouchant VR12M14K
25 10 VR 1,2 mm M10 x 125 Mâle 90 % de vide Sans silencieux VR12M10
26 11 VR 1,2 mm M10 x 125 Mâle 90 % de vide Avec silencieux VR12M10S
27 12 VR 1,2 mm M10 x 125 Mâle 90 % de vide Silencieux débouchant VR12M10K
28 13 VR 1,4 mm 1/4 Gaz Mâle 90 % de vide Sans silencieux VR14M14
29 14 VR 1,4 mm 1/4 Gaz Mâle 90 % de vide Avec silencieux VR14M14S
30 15 VR 1,4 mm 1/4 Gaz Mâle 90 % de vide Silencieux débouchant VR14M14K
31 16 VR 1,4 mm M10 x 125 Mâle 90 % de vide Sans silencieux VR14M10
32 17 VR 1,4 mm M10 x 125 Mâle 90 % de vide Avec silencieux VR14M10S
33 18 VR 1,4 mm M10 x 125 Mâle 90 % de vide Silencieux débouchant VR14M10K

Contactez le fournisseur

COVAL

COVAL

Fabricant de systèmes et des composants pour la manipulation et la manutention par le vide

Google Map