COVAL
De COVAL

Micro éjecteurs série GVR

Fabricant COVAL
Désignation Micro éjecteur, GVR10
Référence GVR10
Diamètre 1,0 mm
Niveau de vide 90 % de vide
Numéro Omniclass 23.27.57.17
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Index Selector Série Ø de buse Niveau de vide Silencieux Référence
1 1 GVR 1,0 mm 90 % de vide Sans silencieux GVR10
2 6 GVR 1,0 mm 90 % de vide Avec silencieux GVR10S
3 2 GVR 1,0 mm 90 % de vide Silencieux débouchant GVR10K
4 7 GVR 1,2 mm 90 % de vide Sans silencieux GVR12
5 3 GVR 1,2 mm 90 % de vide Avec silencieux GVR12S
6 8 GVR 1,2 mm 90 % de vide Silencieux débouchant GVR12K
7 4 GVR 1,4 mm 90 % de vide Sans silencieux GVR14
8 9 GVR 1,4 mm 90 % de vide Avec silencieux GVR14S
9 5 GVR 1,4 mm 90 % de vide Silencieux débouchant GVR14K

Contactez le fournisseur

COVAL

COVAL

Fabricant de systèmes et des composants pour la manipulation et la manutention par le vide

Google Map