3

Caissons à vide carbone C, Série CVGC

Fabricant COVAL
Désignation Caissons à vide carbone C, Série CVGC, référence CVGC150X150A31C1
Référence CVGC150X150A31C1
Longueur 150 mm
Largeur 150 mm
Masse 0.8 kg
Sélection de produit
Selector Référence Dim. (mm) Interface de fixation Connexion électrique Masse (kg)
1 CVGC150X150A31C1 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 pôles femelle 0.8
2 CVGC150X150A31C2 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 5 pôles mâle 0.8
3 CVGC150X150A31C3 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 pôles mâle 0.8
4 CVGC150X150A31C4 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Sortie fil 2 m. 0.8
5 CVGC150X150A31C5 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Sortie fil 5 m. 0.8
6 CVGC150X150A50C1 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 pôles femelle 0.8
7 CVGC150X150A50C2 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 5 pôles mâle 0.8
8 CVGC150X150A50C3 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 pôles mâle 0.8
9 CVGC150X150A50C4 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 Sortie fil 2 m. 0.8
10 CVGC150X150A50C5 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 Sortie fil 5 m. 0.8
11 CVGC150X150A63C6 150 x 150 ISO 9409-1-63-4-M6 Connecteur Molex 8 pôles 0.94
12 CVGC240X120A31C1 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 pôles femelle 1
13 CVGC240X120A31C2 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 5 pôles mâle 1
14 CVGC240X120A31C3 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 pôles mâle 1
15 CVGC240X120A31C4 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Sortie fil 2 m. 1
16 CVGC240X120A31C5 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Sortie fil 5 m. 1
17 CVGC240X120A50C1 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 pôles femelle 1
18 CVGC240X120A50C2 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 5 pôles mâle 1
19 CVGC240X120A50C3 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 pôles mâle 1
20 CVGC240X120A50C4 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 Sortie fil 2 m. 1
21 CVGC240X120A50C5 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 Sortie fil 5 m. 1
22 CVGC240X120A63C6 240 x 120 ISO 9409-1-63-4-M6 Connecteur Molex 8 pôles 1
23 CVGC320X160A31C1 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 pôles femelle 1.14
24 CVGC320X160A31C2 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 5 pôles mâle 1.3
25 CVGC320X160A31C3 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 pôles mâle 1.3
26 CVGC320X160A31C4 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Sortie fil 2 m. 1.3
27 CVGC320X160A31C5 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Sortie fil 5 m. 1.3
28 CVGC320X160A50C1 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 pôles femelle 1.3
29 CVGC320X160A50C2 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 5 pôles mâle 1.3
30 CVGC320X160A50C3 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 pôles mâle 1.3
31 CVGC320X160A50C4 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 Sortie fil 2 m. 1.3
32 CVGC320X160A50C5 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 Sortie fil 5 m. 1.3
33 CVGC320X160A63C6 320 X 160 ISO 9409-1-63-4-M6 Connecteur Molex 8 pôles 1.436
Référence
Dim. (mm)
Interface de fixation
Connexion électrique
Masse (kg)
Documentations
Contactez le fournisseur
COVAL Fabricant de systèmes et des composants pour la manipulation et la manutention par le vide
COVAL
COVAL VakuumTechnik GmbH
库沃真空科技(上海)有限公司
Sistemas de vacío COVAL, S.L.U
COVAL
COVAL ITALIA S.R.L
COVAL VACUUM TECHNOLOGY Inc.