3

Cajones de vacío en carbono, serie CVGC

Fabricante COVAL
Designación Cajones de vacío en carbono, serie CVGC, Referencia CVGC150X150A31C1
Referencia CVGC150X150A31C1
Longitud 150 mm
Anchura 150 mm
Peso 0.8 kg
Selección de producto
Selector Referencia Dimensiones (mm) Interfaces de fijación Conexiones eléctricas Peso (kg)
1 CVGC150X150A31C1 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 polos hembra 0.8
2 CVGC150X150A31C2 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 5 polos macho 0.8
3 CVGC150X150A31C3 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 polos macho 0.8
4 CVGC150X150A31C4 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Salida cable 2 m. 0.8
5 CVGC150X150A31C5 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Salida cable 5 m. 0.8
6 CVGC150X150A50C1 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 polos hembra 0.8
7 CVGC150X150A50C2 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 5 polos macho 0.8
8 CVGC150X150A50C3 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 polos macho 0.8
9 CVGC150X150A50C4 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 Salida cable 2 m. 0.8
10 CVGC150X150A50C5 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 Salida cable 5 m. 0.8
11 CVGC150X150A63C6 150 x 150 ISO 9409-1-63-4-M6 Conetor Molex 8 polos 0.94
12 CVGC240X120A31C1 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 polos hembra 1
13 CVGC240X120A31C2 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 5 polos macho 1
14 CVGC240X120A31C3 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 polos macho 1
15 CVGC240X120A31C4 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Salida cable 2 m. 1
16 CVGC240X120A31C5 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Salida cable 5 m. 1
17 CVGC240X120A50C1 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 polos hembra 1
18 CVGC240X120A50C2 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 5 polos macho 1
19 CVGC240X120A50C3 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 polos macho 1
20 CVGC240X120A50C4 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 Salida cable 2 m. 1
21 CVGC240X120A50C5 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 Salida cable 5 m. 1
22 CVGC240X120A63C6 240 x 120 ISO 9409-1-63-4-M6 Conetor Molex 8 polos 1
23 CVGC320X160A31C1 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 polos hembra 1.14
24 CVGC320X160A31C2 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 5 polos macho 1.3
25 CVGC320X160A31C3 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - 8 polos macho 1.3
26 CVGC320X160A31C4 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Salida cable 2 m. 1.3
27 CVGC320X160A31C5 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Salida cable 5 m. 1.3
28 CVGC320X160A50C1 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 polos hembra 1.3
29 CVGC320X160A50C2 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 5 polos macho 1.3
30 CVGC320X160A50C3 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - 8 polos macho 1.3
31 CVGC320X160A50C4 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 Salida cable 2 m. 1.3
32 CVGC320X160A50C5 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 Salida cable 5 m. 1.3
33 CVGC320X160A63C6 320 X 160 ISO 9409-1-63-4-M6 Conetor Molex 8 polos 1.436
Referencia
Dimensiones (mm)
Interfaces de fijación
Conexiones eléctricas
Peso (kg)
Documentación
Contacte con el proveedor
COVAL Fabricante de sistemas y componentes para la manipulación por vacío
COVAL
COVAL VakuumTechnik GmbH
库沃真空科技(上海)有限公司
Sistemas de vacío COVAL, S.L.U
COVAL
COVAL ITALIA S.R.L
COVAL VACUUM TECHNOLOGY Inc.