3

CARBON-Flächengreifer, Baureihe CVGC

Hersteller COVAL
Bezeichnung CARBON-Flächengreifer, Baureihe CVGC , referenz CVGC150X150A31C1
Referenz CVGC150X150A31C1
Länge 150 mm
Width 150 mm
Gewicht 0.8 kg
Produktauswahl
Selector Referenz Abmessungen (mm) Befestigungs-Schnittstellen Elektroanschlüsse Gewicht (kg)
1 CVGC150X150A31C1 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - Buchse, 8-polig 0.8
2 CVGC150X150A31C2 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - Stecker, 5-polig 0.8
3 CVGC150X150A31C3 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - Stecker, 8-polig 0.8
4 CVGC150X150A31C4 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Kabel 2 m. 0.8
5 CVGC150X150A31C5 150 x 150 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Kabel 5 m. 0.8
6 CVGC150X150A50C1 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - Buchse, 8-polig 0.8
7 CVGC150X150A50C2 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - Stecker, 5-polig 0.8
8 CVGC150X150A50C3 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - Stecker, 8-polig 0.8
9 CVGC150X150A50C4 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 Kabel 2 m. 0.8
10 CVGC150X150A50C5 150 x 150 ISO 9409-1-50-4-M6 Kabel 5 m. 0.8
11 CVGC150X150A63C6 150 x 150 ISO 9409-1-63-4-M6 Molex-Stecker 8-polig 0.94
12 CVGC240X120A31C1 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - Buchse, 8-polig 1
13 CVGC240X120A31C2 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - Stecker, 5-polig 1
14 CVGC240X120A31C3 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - Stecker, 8-polig 1
15 CVGC240X120A31C4 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Kabel 2 m. 1
16 CVGC240X120A31C5 240 x 120 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Kabel 5 m. 1
17 CVGC240X120A50C1 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - Buchse, 8-polig 1
18 CVGC240X120A50C2 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - Stecker, 5-polig 1
19 CVGC240X120A50C3 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - Stecker, 8-polig 1
20 CVGC240X120A50C4 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 Kabel 2 m. 1
21 CVGC240X120A50C5 240 x 120 ISO 9409-1-50-4-M6 Kabel 5 m. 1
22 CVGC240X120A63C6 240 x 120 ISO 9409-1-63-4-M6 Molex-Stecker 8-polig 1
23 CVGC320X160A31C1 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - Buchse, 8-polig 1.14
24 CVGC320X160A31C2 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - Stecker, 5-polig 1.3
25 CVGC320X160A31C3 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 M8 - Stecker, 8-polig 1.3
26 CVGC320X160A31C4 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Kabel 2 m. 1.3
27 CVGC320X160A31C5 320 X 160 ISO 9409-1-31.5-4-M5 Kabel 5 m. 1.3
28 CVGC320X160A50C1 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - Buchse, 8-polig 1.3
29 CVGC320X160A50C2 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - Stecker, 5-polig 1.3
30 CVGC320X160A50C3 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 M8 - Stecker, 8-polig 1.3
31 CVGC320X160A50C4 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 Kabel 2 m. 1.3
32 CVGC320X160A50C5 320 X 160 ISO 9409-1-50-4-M6 Kabel 5 m. 1.3
33 CVGC320X160A63C6 320 X 160 ISO 9409-1-63-4-M6 Molex-Stecker 8-polig 1.436
Referenz
Abmessungen (mm)
Befestigungs-Schnittstellen
Elektroanschlüsse
Gewicht (kg)
Dokumentation
Kontaktdaten
COVAL Hersteller von Systeme und Komponenten für die Vakuumhandhabung und den Vakuumtransport
Sistemas de vacío COVAL, S.L.U
库沃真空科技(上海)有限公司
COVAL
COVAL VACUUM TECHNOLOGY Inc.
COVAL
COVAL ITALIA S.R.L
COVAL VakuumTechnik GmbH