ComInTec S.r.l.
GTR/D : Torsionally rigid coupling, version with double disc pack
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | GTR/D : Torsionally rigid coupling, version with double disc pack |
Part number | GTR/D Gr. 0 d10 A1 / d10 A1 |
CAD modelleri
Paylaş
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.
Bu site reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.
Ürün seçimi
Size
Bore D1 (mm)
Hub connection type bore 1
Bore D2 (mm)
Hub connection type bore 2
A (mm)
78
D (mm)
45
E H7 max (mm)
32
N (mm)
29
P (mm)
7.5
Q (mm)
50
R1 (mm)
123
U (mm)
10
V (mm)
M5
Max. speed (rpm)
14500
Inertia bore max. (kgm²)
0.00083
Weight with pilot bore (kg)
1.7
Belgelendirme
Tedarikçi ile iletişim kurun

ComInTec S.r.l.
Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com