
ComInTec S.r.l.
DSS/F/SG/PR-V : Backlash free balls model for gearboxes
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DSS/F/SG/PR-V : Backlash free balls model for gearboxes |
Part number | 0.47 DSS/F/SG/PR-V d11 with keyway T1 |
CAD modelleri
Paylaş
Lütfen bu yazılımın yüklendiğinden emin olun.
Bu site reCAPTCHA tarafından korunmaktadır ve Google Gizlilik Politikası ve Hizmet Şartları geçerlidir.
Ürün seçimi
Size
Motor IEC
Bore D (mm)
11
Spring configuration
Torque (Nm)
2 - 5.8
A4 (mm)
140
V4 (mm)
52.5
Max. Speed (rpm)
4000
Weight (kg)
1.4
Belgelendirme
Tedarikçi ile iletişim kurun

ComInTec S.r.l.
Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com
