ComInTec S.r.l.
DSM: Modular torque limiter
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DSM: Modular torque limiter |
Part number | 0 DSM 3MD d40 with keyway |
CAD-modeller
Dela
Kontrollera att programvaran har installerats.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA, och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Produktinformation
Size
Modules, torque range
Hole size D
Torque (Nm)
200 - 1200
A (mm)
237
B h7 (mm)
140
C (mm)
135
D H7 max (mm)
90
G (mm)
5
M (mm)
190
N (mm)
95
P (mm)
6xM16
T (mm)
170
U (mm)
18
V (mm)
M10
X (mm)
210
Y (mm)
10xM10
Max. speed (rpm)
3000
Weight (kg)
42
Dokumentation
Kontakta leverantören

ComInTec S.r.l.
Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com