ComInTec S.r.l.
DF/ML : Friction torque limiter with extended hub
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DF/ML : Friction torque limiter with extended hub |
Part number | 00.38 DF/ML d6 with keyway T1 |
CAD-modeller
Dela
Kontrollera att programvaran har installerats.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA, och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Produktinformation
Size
Bore D (mm)
Spring configuration
Torque (Nm)
1 - 14
A (mm)
38
B h7 (mm)
24
D H7 max. (mm)
12
F (mm)
32
G1 max. (mm)
21
L (mm)
8
M1 (mm)
46
N (mm)
8
P
M3
Max. Speed (rpm)
10000
Weight (kg)
0.3
Dokumentation
Kontakta leverantören

ComInTec S.r.l.
Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com