ComInTec S.r.l.
DSS/SG/ML/P : Backlash torque limiter, positive version, with extended hub
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DSS/SG/ML/P : Backlash torque limiter, positive version, with extended hub |
Part number | 0.63 DSS/SG/ML/P d12 with keyway T1 |
modelmi CAD
Zdieľať
Skontrolujte, či bol tento softvér nainštalovaný.
Táto internetová stránka je chránená prostredníctvom testu reCAPTCHA, a sú aplikované Zásady ochrany súkromia a Podmienky služby spoločnosti Google.
Výber produktov
Size
Model
Version
Bore D (mm)
Spring configuration
Torque (Nm)
5 - 20
A (mm)
70
B h5 (mm)
42
C (mm)
65
D H7 max. (mm)
20
F (mm)
63
G (mm)
4
L (mm)
32
J1 (mm)
18
P
6xM5
R1 (mm)
81.5
S1 (mm)
88.5
T (mm)
48
U h6 (mm)
30
V (mm)
7
Stroke (mm)
1.1
Max. Speed (rpm)
4000
Weight keyway (kg)
1.2
Weight locking assembly (kg)
1.2
Dokumentácia
Obráťte sa na dodávateľa.

ComInTec S.r.l.
Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com