Por ComInTec S.r.l.
DSS/SG/P : Backlash torque limiter, positive version
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DSS/SG/P : Backlash torque limiter, positive version |
Part number | 00.40 DSS/SG/P d6 with keyway T1 |
Modelos CAD
Partilhar
Certifique-se de que o software foi instalado.
Este sítio Web está protegido pelo reCAPTCHA e a Google Política de Privacidade e os Termos de Utilização aplicam-se.
Seleção de produtos
Size
Model
Version
Bore D (mm)
Spring configuration
T1
Torque (Nm)
4 - 10
A (mm)
44
B h5 (mm)
30
C (mm)
40
D H7 max. (mm)
12
F (mm)
38
G (mm)
2
L (mm)
4.5
J1 (mm)
12
P
6xM3
R (mm)
36
S (mm)
40.5
T (mm)
35
V (mm)
5
Stroke (mm)
0.8
Max. Speed (rpm)
4000
Weight keyway (kg)
0.3
Weight locking assembly (kg)
0.3
Documentação
Contacte o fornecedor

ComInTec S.r.l.
Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com