ComInTec S.r.l.
ComInTec S.r.l.

DSS/SG/N : Backlash torque limiter, negative version

Manufacturer ComInTec
Description DSS/SG/N : Backlash torque limiter, negative version
Part number 00.40 DSS/SG/N d6 with keyway T1
Modele CAD
Udostępnij
Upewnij się, że program został zainstalowany.

Wybór produktu

Size
Model
Version
Bore D (mm)
Spring configuration
Torque (Nm)
0.6 - 1.5
A (mm)
44
B h5 (mm)
30
C (mm)
40
D H7 max. (mm)
12
F (mm)
38
G (mm)
2
L (mm)
4.5
J (mm)
7
P
6xM3
M (mm)
24
N (mm)
28.5
T (mm)
35
V (mm)
5
Stroke (mm)
0.8
Max. Speed (rpm)
4000
Weight keyway (kg)
0.2
Weight locking assembly (kg)
0.2

Skontaktuj się z dostawcą

ComInTec S.r.l.

ComInTec S.r.l.

Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines

Google Map