ComInTec S.r.l.
Di ComInTec S.r.l.

EDF/F/TAC : limitatore di coppia a sfere economico, versione con giunto a catena

Costruttore ComInTec
Descrizione EDF/F/TAC : limitatore di coppia a sfere economico, versione con giunto a catena
Riferimento 00.38 EDF/F/TAC d6 con cava / d11 con cava T1
Modelli CAD
Condividi
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Grand.
foro D (mm)
foro giunto E3 (mm)
Configurazione delle molle
Coppia (Nm)
7.5 - 15
D H7 max. (mm)
12
F (mm)
35
Y (mm)
48
M (mm)
33
R (mm)
60
A3 (mm)
58
D3 (mm)
37
E3 H7 max. (mm)
20
N3 (mm)
20
U3 (mm)
5
V3 (mm)
M3
Velocità max. (rpm)
1900
Peso foro grezzo (kg)
0.8

Contatta il fornitore

ComInTec S.r.l.

ComInTec S.r.l.

Limitatori di coppia, Innesti pneumatici, Giunti, Pulegge variabili, Slitte porta motore e Componenti per l’assemblaggio di macchine automatiche

Google Map