ComInTec S.r.l.
Di ComInTec S.r.l.

EDF/F/F : Limitatore di coppia a sfere economico versione con flangia

Costruttore ComInTec
Descrizione EDF/F/F : Limitatore di coppia a sfere economico versione con flangia
Riferimento 00.38 EDF/F/F d6 con cava T1
Modelli CAD
Condividi
Verifica che questo software sia stato installato.

Prodotto da selezionare

Grand.
foro D (mm)
Configurazione delle molle
Coppia (Nm)
7.5 - 15
A (mm)
30
B h7 (mm)
35
C (mm)
52
D H7 max. (mm)
12
E (mm)
38
F (mm)
35
G max. (mm)
1
J1 (mm)
21
K (mm)
M4
L (mm)
6
M (mm)
33
P
M3
T (mm)
44
Y (mm)
48
Velocità max. (rpm)
1900
Peso foro grezzo (kg)
0.3

Contatta il fornitore

ComInTec S.r.l.

ComInTec S.r.l.

Limitatori di coppia, Innesti pneumatici, Giunti, Pulegge variabili, Slitte porta motore e Componenti per l’assemblaggio di macchine automatiche

Google Map