ComInTec S.r.l.
De ComInTec S.r.l.

DSS/SG/P + GSF : Backlash torque limiter, positive version with bellows coupling

Manufacturer ComInTec
Description DSS/SG/P + GSF : Backlash torque limiter, positive version with bellows coupling
Part number 00.40 DSS/SG/P d6 with locking assembly T1 + GSF d5 clamping B
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Size
Model
Version
with locking assembly
Bore D (mm)
Spring configuration
T1
Torque (Nm)
4 - 10
Size of coupling
1
Bore coupling E3 (mm)
Connection
B: clamp hub as one piece, without feather key
Torque Nom/Max (Nm)
5 / 10
A (mm)
44
D H7 max. (mm)
12
F (mm)
38
E3 H7 max (mm)
16
N3 (mm)
17
P3 (mm)
16.5
R1 (mm)
84
W (mm)
48
Stroke (mm)
0.8
Max. Speed (rpm)
4000
Weight locking assembly with jaw coupling (kg)
0.37

Contactez le fournisseur

ComInTec S.r.l.

ComInTec S.r.l.

Limiteurs de couple, accouplements pneumatiques, joints, poulies variables, glissières porte-moteur et composants pour l'assemblage de machines automatiques

Google Map