De ComInTec S.r.l.
DSS/SG/P : Backlash torque limiter, positive version
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DSS/SG/P : Backlash torque limiter, positive version |
Part number | 00.40 DSS/SG/P d6 with keyway T1 |
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et
la politique de confidentialité et
les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Sélection de produit
Size
Model
Version
Bore D (mm)
Spring configuration
T1
Torque (Nm)
4 - 10
A (mm)
44
B h5 (mm)
30
C (mm)
40
D H7 max. (mm)
12
F (mm)
38
G (mm)
2
L (mm)
4.5
J1 (mm)
12
P
6xM3
R (mm)
36
S (mm)
40.5
T (mm)
35
V (mm)
5
Stroke (mm)
0.8
Max. Speed (rpm)
4000
Weight keyway (kg)
0.3
Weight locking assembly (kg)
0.3
Documentations
Contactez le fournisseur

ComInTec S.r.l.
Limiteurs de couple, accouplements pneumatiques, joints, poulies variables, glissières porte-moteur et composants pour l'assemblage de machines automatiques
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com