De ComInTec S.r.l.
DSS/SG/N + GAS/SG : Backlash torque limiter, negative version with jaw coupling and single split clamp hub type "B"
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DSS/SG/N + GAS/SG : Backlash torque limiter, negative version with jaw coupling and single split clamp hub type "B" |
Part number | 00.47 DSS/SG/N d8 with locking assembly T1 + GAS/SG d10 clamping B, 92 Sh-A |
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et
la politique de confidentialité et
les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Sélection de produit
Size
Model
Version
with locking assembly
Bore D (mm)
Spring configuration
Torque (Nm)
2 - 5
Size of coupling
00
Bore coupling E4 (mm)
Connection
B: clamp hub as one piece, without feather key
Elastic element
Torque Nom/Max (Nm)
10 / 20
A (mm)
50
D H7 max. (mm)
17
F (mm)
42
A3 (mm)
40
E4 H7 max (mm)
20
L3 (mm)
49
N3 (mm)
25
P3 (mm)
16
R (mm)
82.5
W (mm)
53
Stroke (mm)
1
Max. Speed (rpm)
4000
Weight locking assembly with jaw coupling (kg)
0.8
Documentations
Contactez le fournisseur

ComInTec S.r.l.
Limiteurs de couple, accouplements pneumatiques, joints, poulies variables, glissières porte-moteur et composants pour l'assemblage de machines automatiques
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com