De ComInTec S.r.l.
DSA : Axial force limiter
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DSA : Axial force limiter |
Part number | 1 DSA T0 |
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.
Ce site est protégé par reCAPTCHA et
la politique de confidentialité et
les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.
Sélection de produit
Size
Spring configuration
Torque (Nm)
25 - 90
A (mm)
30.5
B h7 (mm)
14
D (mm)
2
G (mm)
22
G1
6xM3
M
M6x0.75
N h7 (mm)
7
P (mm)
10
Q (mm)
36.5
R (mm)
5
T (mm)
7
V (mm)
50
Z (mm)
66
Weight (kg)
0.3
Documentations
Contactez le fournisseur

ComInTec S.r.l.
Limiteurs de couple, accouplements pneumatiques, joints, poulies variables, glissières porte-moteur et composants pour l'assemblage de machines automatiques
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com