ComInTec S.r.l.
DSS/SG/P + GSF : Backlash torque limiter, positive version with bellows coupling
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DSS/SG/P + GSF : Backlash torque limiter, positive version with bellows coupling |
Part number | 00.40 DSS/SG/P d6 with locking assembly T1 + GSF d5 clamping B |
CAD-mallien
Jaa
Varmista, että tämä ohjelmisto on asennettu
Tällä sivustolla on reCAPTCHA-suojaus, ja sitä koskevat Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot.
Tuotevalikoima
Size
Model
Version
with locking assembly
Bore D (mm)
Spring configuration
T1
Torque (Nm)
4 - 10
Size of coupling
1
Bore coupling E3 (mm)
Connection
B: clamp hub as one piece, without feather key
Torque Nom/Max (Nm)
5 / 10
A (mm)
44
D H7 max. (mm)
12
F (mm)
38
E3 H7 max (mm)
16
N3 (mm)
17
P3 (mm)
16.5
R1 (mm)
84
W (mm)
48
Stroke (mm)
0.8
Max. Speed (rpm)
4000
Weight locking assembly with jaw coupling (kg)
0.37
Dokumentaatio
Ota yhteyttä toimittajaan

ComInTec S.r.l.
Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com