De ComInTec S.r.l.
EDF/F/TAC : Economic ball torque limiter, version with chain coupling
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | EDF/F/TAC : Economic ball torque limiter, version with chain coupling |
Part number | 00.38 EDF/F/TAC d6 with keyway / d11 with keyway T1 |
Modelos CAD
Compartir
Compruebe que se ha instalado este software.
Este sitio web está protegido por reCAPTCHA, y se aplica la Política de privacidad y las Condiciones de servicio de Google.
Selección de producto
Size
Bore D (mm)
Bore coupling E3 (mm)
Spring configuration
Torque (Nm)
7.5 - 15
D H7 max. (mm)
12
F (mm)
35
Y (mm)
48
M (mm)
33
R (mm)
60
A3 (mm)
58
D3 (mm)
37
E3 H7 max. (mm)
20
N3 (mm)
20
U3 (mm)
5
V3 (mm)
M3
Max. Speed (rpm)
1900
Weight (kg)
0.8
Documentación
Contacte con el proveedor

ComInTec S.r.l.
Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com