ComInTec S.r.l.
ComInTec S.r.l.

EDF/F/F : Economic ball torque limiter version with flange

Manufacturer ComInTec
Description EDF/F/F : Economic ball torque limiter version with flange
Part number 00.38 EDF/F/F d6 with keyway T1
μοντέλα CAD
Κοινοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί.

Επιλογή προϊόντων

Size
Bore D (mm)
Spring configuration
Torque (Nm)
7.5 - 15
A (mm)
30
B h7 (mm)
35
C (mm)
52
D H7 max. (mm)
12
E (mm)
38
F (mm)
35
G max. (mm)
1
J1 (mm)
21
K (mm)
M4
L (mm)
6
M (mm)
33
P
M3
T (mm)
44
Y (mm)
48
Max. Speed (rpm)
1900
Weight (kg)
0.3

Τεκμηρίωση

Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

ComInTec S.r.l.

ComInTec S.r.l.

Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines

Google Map