ComInTec S.r.l.
DSS/SG/P : Backlash torque limiter, positive version
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DSS/SG/P : Backlash torque limiter, positive version |
Part number | 00.40 DSS/SG/P d6 with keyway T1 |
μοντέλα CAD
Κοινοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί.
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA, την Πολιτική απορρήτου της Google και ισχύουν οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών.
Επιλογή προϊόντων
Size
Model
Version
Bore D (mm)
Spring configuration
T1
Torque (Nm)
4 - 10
A (mm)
44
B h5 (mm)
30
C (mm)
40
D H7 max. (mm)
12
F (mm)
38
G (mm)
2
L (mm)
4.5
J1 (mm)
12
P
6xM3
R (mm)
36
S (mm)
40.5
T (mm)
35
V (mm)
5
Stroke (mm)
0.8
Max. Speed (rpm)
4000
Weight keyway (kg)
0.3
Weight locking assembly (kg)
0.3
Τεκμηρίωση
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

ComInTec S.r.l.
Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com