ComInTec S.r.l.
DSS/SG/ML/P : Backlash torque limiter, positive version, with extended hub
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DSS/SG/ML/P : Backlash torque limiter, positive version, with extended hub |
Part number | 0.63 DSS/SG/ML/P d12 with keyway T1 |
μοντέλα CAD
Κοινοποίηση
Βεβαιωθείτε ότι το λογισμικό έχει εγκατασταθεί.
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA, την Πολιτική απορρήτου της Google και ισχύουν οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών.
Επιλογή προϊόντων
Size
Model
Version
Bore D (mm)
Spring configuration
Torque (Nm)
5 - 20
A (mm)
70
B h5 (mm)
42
C (mm)
65
D H7 max. (mm)
20
F (mm)
63
G (mm)
4
L (mm)
32
J1 (mm)
18
P
6xM5
R1 (mm)
81.5
S1 (mm)
88.5
T (mm)
48
U h6 (mm)
30
V (mm)
7
Stroke (mm)
1.1
Max. Speed (rpm)
4000
Weight keyway (kg)
1.2
Weight locking assembly (kg)
1.2
Τεκμηρίωση
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

ComInTec S.r.l.
Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com