ComInTec S.r.l.
Von ComInTec S.r.l.

GTR/S : Torsionally rigid coupling, version with single disc pack

Manufacturer ComInTec
Description GTR/S : Torsionally rigid coupling, version with single disc pack
Part number GTR/S Gr. 0 d10 A1 / d10 A1
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Size
Bore D1 (mm)
Hub connection type bore 1
Bore D2 (mm)
Hub connection type bore 2
A (mm)
78
D (mm)
45
E H7 max (mm)
32
N (mm)
29
P (mm)
7.5
R (mm)
65.5
U (mm)
10
V (mm)
M5
Max. speed (rpm)
14500
Inertia bore max. (kgm²)
0.00058
Weight with pilot bore (kg)
1.6

Kontaktdaten

ComInTec S.r.l.

ComInTec S.r.l.

Überlastkupplungen, pneumatische Kupplungen, Wellenkupplungen, Keilriemen-Verstellscheiben, Motorträgerschlitten und Komponenten für automatische Maschinen

Google Map