Von ComInTec S.r.l.
GTR/D : Torsionally rigid coupling, version with double disc pack
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | GTR/D : Torsionally rigid coupling, version with double disc pack |
Part number | GTR/D Gr. 0 d10 A1 / d10 A1 |
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die
Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen von Google.
Produktauswahl
Size
Bore D1 (mm)
Hub connection type bore 1
Bore D2 (mm)
Hub connection type bore 2
A (mm)
78
D (mm)
45
E H7 max (mm)
32
N (mm)
29
P (mm)
7.5
Q (mm)
50
R1 (mm)
123
U (mm)
10
V (mm)
M5
Max. speed (rpm)
14500
Inertia bore max. (kgm²)
0.00083
Weight with pilot bore (kg)
1.7
Dokumentation
Kontaktdaten

ComInTec S.r.l.
Überlastkupplungen, pneumatische Kupplungen, Wellenkupplungen, Keilriemen-Verstellscheiben, Motorträgerschlitten und Komponenten für automatische Maschinen
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com