ComInTec S.r.l.
Von ComInTec S.r.l.

DSS/SG/P + GSF : Backlash torque limiter, positive version with bellows coupling

Manufacturer ComInTec
Description DSS/SG/P + GSF : Backlash torque limiter, positive version with bellows coupling
Part number 00.40 DSS/SG/P d6 with locking assembly T1 + GSF d5 clamping B
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Size
Model
Version
with locking assembly
Bore D (mm)
Spring configuration
T1
Torque (Nm)
4 - 10
Size of coupling
1
Bore coupling E3 (mm)
Connection
B: clamp hub as one piece, without feather key
Torque Nom/Max (Nm)
5 / 10
A (mm)
44
D H7 max. (mm)
12
F (mm)
38
E3 H7 max (mm)
16
N3 (mm)
17
P3 (mm)
16.5
R1 (mm)
84
W (mm)
48
Stroke (mm)
0.8
Max. Speed (rpm)
4000
Weight locking assembly with jaw coupling (kg)
0.37

Kontaktdaten

ComInTec S.r.l.

ComInTec S.r.l.

Überlastkupplungen, pneumatische Kupplungen, Wellenkupplungen, Keilriemen-Verstellscheiben, Motorträgerschlitten und Komponenten für automatische Maschinen

Google Map