Von ComInTec S.r.l.
DSS/SG/P + GAS/SG : Backlash torque limiter, positive version with jaw coupling and single split clamp hub type "B"
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DSS/SG/P + GAS/SG : Backlash torque limiter, positive version with jaw coupling and single split clamp hub type "B" |
Part number | 00.47 DSS/SG/P d8 with locking assembly T1 + GAS/SG d10 clamping B, 92 Sh-A |
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.
Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die
Datenschutzbestimmungen und
Nutzungsbedingungen von Google.
Produktauswahl
Size
Model
Version
with locking assembly
Bore D (mm)
Spring configuration
Torque (Nm)
8 - 15
Size of coupling
00
Bore coupling E4 (mm)
Connection
B: clamp hub as one piece, without feather key
Elastic element
Torque Nom/Max (Nm)
10 / 20
A (mm)
50
D H7 max. (mm)
17
F (mm)
42
A3 (mm)
40
E4 H7 max (mm)
20
L3 (mm)
49
N3 (mm)
25
P3 (mm)
16
R1 (mm)
97.5
W (mm)
53
Stroke (mm)
1
Max. Speed (rpm)
4000
Weight locking assembly with jaw coupling (kg)
0.7
Dokumentation
Kontaktdaten

ComInTec S.r.l.
Überlastkupplungen, pneumatische Kupplungen, Wellenkupplungen, Keilriemen-Verstellscheiben, Motorträgerschlitten und Komponenten für automatische Maschinen
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com