ComInTec S.r.l.
Von ComInTec S.r.l.

DSS/SG/ML/P : Backlash torque limiter, positive version, with extended hub

Manufacturer ComInTec
Description DSS/SG/ML/P : Backlash torque limiter, positive version, with extended hub
Part number 0.63 DSS/SG/ML/P d12 with keyway T1
CAD-Modelle
Teilen
Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Programm installiert ist.

Produktauswahl

Size
Model
Version
Bore D (mm)
Spring configuration
Torque (Nm)
5 - 20
A (mm)
70
B h5 (mm)
42
C (mm)
65
D H7 max. (mm)
20
F (mm)
63
G (mm)
4
L (mm)
32
J1 (mm)
18
P
6xM5
R1 (mm)
81.5
S1 (mm)
88.5
T (mm)
48
U h6 (mm)
30
V (mm)
7
Stroke (mm)
1.1
Max. Speed (rpm)
4000
Weight keyway (kg)
1.2
Weight locking assembly (kg)
1.2

Kontaktdaten

ComInTec S.r.l.

ComInTec S.r.l.

Überlastkupplungen, pneumatische Kupplungen, Wellenkupplungen, Keilriemen-Verstellscheiben, Motorträgerschlitten und Komponenten für automatische Maschinen

Google Map