ComInTec S.r.l.
DSR/ML: Rollers torque limiter with longer shaft
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | DSR/ML: Rollers torque limiter with longer shaft |
Part number | 0.56 DSR/ML d11 with keyway T0 |
CAD-modeller
Del
Kontroller, at denne software er installeret.
Dette websted er beskyttet af reCAPTCHA, og Google Privatlivspolitik og Servicevilkår er gældende.
Valg af produkter
Size
Model
Hole size D (mm)
Spring configuration
Torque (Nm)
10 - 20
A (mm)
56
B H7 (mm)
41
C (mm)
56
D H7 max. (mm)
20
F (mm)
42
G1 (mm)
27.5
M1 (mm)
73.5
N (mm)
31.5
p (mm)
M5
S4 h7 Bushing (mm)
33
S4 h7 Bearing (mm)
33
T (mm)
48
X (mm)
6x3
Z (mm)
6x3
Max. speed (rpm)
1500
Weight (kg)
0.7
Dokumentation
Kontakt leverandøren

ComInTec S.r.l.
Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com