ComInTec S.r.l.
GTR/D : Torsionally rigid coupling, version with double disc pack
Manufacturer | ComInTec |
---|---|
Description | GTR/D : Torsionally rigid coupling, version with double disc pack |
Part number | GTR/D Gr. 0 d10 A1 / d10 A1 |
CAD modely
Sdílet
Ujistěte se, že je tento software nainstalován.
Tento web je chráněn službou reCAPTCHA a vztahují se na něj Zásady ochrany osobních údajů a Smluvní podmínky Google.
Výběr produktu
Size
Bore D1 (mm)
Hub connection type bore 1
Bore D2 (mm)
Hub connection type bore 2
A (mm)
78
D (mm)
45
E H7 max (mm)
32
N (mm)
29
P (mm)
7.5
Q (mm)
50
R1 (mm)
123
U (mm)
10
V (mm)
M5
Max. speed (rpm)
14500
Inertia bore max. (kgm²)
0.00083
Weight with pilot bore (kg)
1.7
Dokumentace
Kontaktujte dodavatele

ComInTec S.r.l.
Torque limiters, pneumatic clutches, couplings, adjustable pulleys, motor-slide bases and components for the assembling of automatic machines
-
CominTec S.r.l.
CominTec S.r.l.
Via dell'Artigiano, 9
40055 Villanova di Castenaso
BO
Italy
http://www.comintec.com/
info@comintec.com