CMD COUPLINGS
CMD COUPLINGS

Flexident Senior型-S型号-标准水平型

制造商 CMD COUPLINGS
代号 SENIOR 联轴器, 型号 S 尺寸50, 镗孔 1 : Ø18 mm 用于装配 带键槽,根据ISO R773或DIN 6883.1, 镗孔 2 : Ø18 mm 用于装配 带键槽,根据ISO R773或DIN 6883.1
参考号 S 50 AL1=C18 AL2=C18
实心轴套时的质量 3.7 kg
基础扭矩 1200 N.m
镗孔 18 mm
2镗孔 18 mm
最大转速 5400 rpm
动平衡最大转速 14000 rpm
CAD 模型
分享
请确保已安装此软件。

产品选择

应用服务系数
吸收扭矩应用 (N.m)
应用转速 (rpm)
镗孔1的安装
镗孔2的安装
Ø 镗孔 1 (mm)
Ø 镗孔 2 (mm)

联系供应商

CMD COUPLINGS

CMD COUPLINGS

Mechanical power transmission

  • CMD Couplings (COMPAGNIE MESSIAN DURAND)

    CMD Couplings (COMPAGNIE MESSIAN DURAND)
    36 Avenue de l'Europe
    Immeuble l'étendard
    78140 VELIZY
    France
    www.cmd-couplings.com

Google Map