CMD COUPLINGS
De CMD COUPLINGS

Flexident Senior - Type S - Exécution standard à fonctionnement horizontal

Fabricant CMD COUPLINGS
Désignation Accouplement SENIOR type S, taille 50, alésage 1 : Ø18 mm pour montage avec clavette, suivant ISO R773 ou DIN 6883.1, alésage 2 : Ø18 mm pour montage avec clavette, suivant ISO R773 ou DIN 6883.1
Référence S 50 AL1=C18 AL2=C18
Masse avec moyeux pleins 3.7 kg
Couple de base 1200 N.m
Alésage 18 mm
Alésage 2 18 mm
Vitesse de rotation maximale 5400 tr/min
Vitesse de rotation maximale équilibré dynamiquement 14000 tr/min
Modèles CAO
Partager
Assurez-vous que ce logiciel a été installé.

Sélection de produit

Facteur de service application
Couple absorbé application (N.m)
Vitesse de rotation application (tr/min)
Montage pour alésage 1
Montage pour alésage 2
Ø Alésage 1 (mm)
Ø Alésage 2 (mm)

Contactez le fournisseur

CMD COUPLINGS

CMD COUPLINGS

Transmission de puissance mécanique

  • CMD Couplings (COMPAGNIE MESSIAN DURAND)

    CMD Couplings (COMPAGNIE MESSIAN DURAND)
    36 Avenue de l'Europe
    Immeuble l'étendard
    78140 VELIZY
    France
    www.cmd-couplings.com

Google Map