Chiavette Unificate S.p.A.
Serie CMEX
DIN ISO 12240-4 Series K Male thread Coupling: stainless steel/PTFE
Manufacturer | Chiavette Unificate S.p.A. |
---|---|
Part Number | CMEX6 M6 |
CAD-modeller
Dela
Kontrollera att programvaran har installerats.
Denna webbplats är skyddad av reCAPTCHA, och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Produktinformation
Part Number
Dokumentation
Kontakta leverantören

Chiavette Unificate S.p.A.
Chiavette Unificate SpA manufactures mechanical components, which are necessary for the motion of different systems and machineries.
-
Chiavette Unificate S.p.A.
Chiavette Unificate S.p.A.
Via G. Brodolini, 6-8-10
40069 BOLOGNA
Zola Predosa
www.chiavette.com
tescubal@chiavette.it